HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y noir 2 G50/125
Numéro d'article 805692
Détails de l'article HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y noir 2 G50/125
- Numéro d'article
- 805692
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y noir 2 G50/125
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,5
- Poids kg/km (approx.)
- 90,0
- Conditionnement/m
- 1000, 2000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313707
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y noir 2 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +85°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y noir 2 G50/125
Construction
- Core type: Buffered-fibre
- GRP support element
- Strain relief elements: Aramide
- Type of armouring: Glass yarns
- Outer sheath material: PE
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
- UV-resistant
- Oil-resistant
Tests
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
Utilisation
- The HELUCOM® range is set apart by its extreme rugged roden protected design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example direct burial or tray installation out of industry areas. This series can be used for PROFIBUS and PROFInet communications.