HELUCOM® AT-V(ZN)HH noir 4 K200/230
Numéro d'article 802260
Détails de l'article HELUCOM® AT-V(ZN)HH noir 4 K200/230
- Numéro d'article
- 802260
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-V(ZN)HH noir 4 K200/230
- Nombre de fibres
- 4
- Type de fibre
- HCS 200/230
- Catégorie de fibre
- HCS
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9
- Poids kg/km (approx.)
- 76,0
- Conditionnement/m
- 1000, 2000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313608
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-V(ZN)HH noir 4 K200/230
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-V(ZN)HH noir 4 K200/230
Construction
- Core type: Composite buffered
- GRP support element
- Strain relief elements: Aramide
- Outer sheath material: FRNC
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
- UV-resistant
- Oil-resistant
Tests
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
- Smoke density acc. to IEC 61034
Utilisation
- This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed and normal flexible installation. Possible applications are normal requirements and also limited industrial environments. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assebmbled on site with ease. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.