HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 7x12 E9/125
Numéro d'article 80012
Détails de l'article HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 7x12 E9/125
- Numéro d'article
- 80012
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 7x12 E9/125
- Nombre de fibres
- 84
- Type de fibre
- Single-Mode E9/125
- Catégorie de fibre
- ITU-T G.652d
- Nombre de brins par âme
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15.5
- Poids kg/km (approx.)
- 120.0
- Conditionnement/m
- 4000
- capable de rompre
- yes
- EAN / GTIN
- 4060892311369
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 7x12 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 7x12 E9/125
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Non-metallic tension elements ensure above average strain relief. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes.