Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 150.00 mm²

Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 150.00 mm² Numéro d'article 907824
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
907824
Désignation de l'article
Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 150.00 mm²
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
86.8
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
HELU-S-SV-CU 150
Longueur mm
70,0
Poids kg/1000 pc.
87,3
Section nominale de / à mm²
150,00
Ø-intérieur mm
16,8
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892426032
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Connecteur à souder en cuivre

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation

Utilisation

      • Raccord bout à bout pour connexions à décharge de traction.
      • Version avec butée centrale.

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible