Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 185-10
Numéro d'article 907498
Détails de l'article Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 185-10
- Numéro d'article
- 907498
- Désignation de l'article
- Angled tubular cable lug HELU-S-RK-45-CU-UL 185-10
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 185
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 123.5
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Perçage (M)
- 10
- ø Perçage (a) in mm
- 10,5
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 19,0
- Largeur flasque (b) en mm
- 35,0
- Poids kg/1000 pc.
- 123,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 20
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892422171
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 185-10
Cosse à tube coudé | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 45° |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 185-10
Construction
-
- Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Tests
-
- Certifications et approbations:
- Numéro de dossier UL E504132
Remarques
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme