Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 50-12 Numéro d'article 907481
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
907481
Désignation de l'article
Angled tubular cable lug HELU-S-RK-45-CU-UL 50-12
Cross-sec. mm² (approx.)
50
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
36.5
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Perçage (M)
12
ø Perçage (a) in mm
13,0
ø logement de l'âme (d) en mm
10,0
Largeur flasque (b) en mm
23,0
Poids kg/1000 pc.
38,6
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892422003
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Cosse à tube coudé
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 45°
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Tests

      • Certifications et approbations:
      • Numéro de dossier UL E504132

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible