Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 150mm² Numéro d'article 93272
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
93272
Désignation de l'article
Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 150mm²
Cross-sec. mm² (approx.)
150
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
148.6
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
HELU-S-PV-CU-DIN 150
Longueur mm
80,0
Poids kg/1000 pc.
148,6
Type de code
23,5
Ø-intérieur mm
17,0
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892427053
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Raccord à sertir en cuivre selon EN 13600 Tube E-Cu

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé

Remarques

      • Calcul du cuivre conformément aux CGV.
      • Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur
      • L - Longueur

Utilisation

      • Connecteur à sertir pour les connexions à décharge de traction des conducteurs avec structure selon DIN 46267.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible