Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 120mm² Numéro d'article 93271
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
93271
Désignation de l'article
Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 120mm²
Cross-sec. mm² (approx.)
120
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
99.2
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
HELU-S-PV-CU-DIN 120
Longueur mm
70,0
Poids kg/1000 pc.
99,2
Type de code
21
Ø-intérieur mm
15,5
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892427046
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Raccord à sertir en cuivre selon EN 13600 Tube E-Cu

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé

Remarques

      • Calcul du cuivre conformément aux CGV.
      • Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur
      • L - Longueur

Utilisation

      • Connecteur à sertir pour les connexions à décharge de traction des conducteurs avec structure selon DIN 46267.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible