Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 35/25
Numéro d'article 907843
Détails de l'article Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 35/25
- Numéro d'article
- 907843
- Désignation de l'article
- Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 35/25
- section transversale Cu SE mm²
- 25
- indice cuivre/km
- 10,0
- indice Alu per km
- 14,0
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 11.3
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Longueur mm
- 77,0
- Poids kg/1000 pc.
- 24,1
- Ø intérieur Al
- 8,0
- Ø intérieur Cu
- 7,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892426360
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 35/25
Raccord à sertir aluminium-cuivre | |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 35/25
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
-
- Surface: nu
Remarques
-
- Douille en alu remplie de graisse de contact et fermée contre le dessèchement.
-
- Légende:
- Dimensions
- d1 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté cuivre
- d2 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté aluminium
- L - Longueur
Utilisation
-
- Connecteur à sertir pour conducteurs en aluminium, à décharge de traction.
Téléchargements Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 35/25
Accessoires
Produits complémentaires