Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 150/120 Numéro d'article 906209
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906209
Désignation de l'article
Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 150/120
section transversale Cu SE mm²
120
indice cuivre/km
20,0
indice Alu per km
25,0
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
66.1
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Longueur mm
113,0
Poids kg/1000 pc.
125,9
Ø intérieur Al
16,3
Ø intérieur Cu
15,5
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892426100
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Raccord à sertir aluminium-cuivre
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
      • Surface: nu

Remarques

      • Douille en alu remplie de graisse de contact et fermée contre le dessèchement.
      • Légende:
      • Dimensions
      • d1 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté cuivre
      • d2 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté aluminium
      • L - Longueur

Utilisation

      • Connecteur à sertir pour conducteurs en aluminium, à décharge de traction.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible