Cosse à sertir HELU-S-PK-CU-DIN 35-10 Numéro d'article 907696
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
907696
Désignation de l'article
Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-10
Cross-sec. mm² (approx.)
35
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
31.7
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Perçage (M)
10
ø Perçage (a) in mm
10,5
ø logement de l'âme (d) en mm
8,2
Largeur flasque (b) en mm
20,0
Longueur (l) en mm
42,5
Poids kg/1000 pc.
31,7
Type de code
12
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892425363
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Cosse à sertir
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Le code de repérage indique l'utilisation de la presse hexagonale nécessaire.
      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
      • Légende:
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Pour structure de conducteur RM, selon DIN 46235.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible