Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 120/13,0
Numéro d'article 907590
Détails de l'article Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 120/13,0
- Numéro d'article
- 907590
- Désignation de l'article
- Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 120/13,0
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 64.1
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Type
- HELU-S-PK-AL/CU 120/150-12
- Perçage (M)
- 12
- ø Perçage (a) in mm
- 13,0
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 14,7
- Largeur flasque (b) en mm
- 26,0
- Longueur (l) en mm
- 88,0
- Poids kg/1000 pc.
- 104,5
- Section nominale de / à mm²
- 120,00 - 150,00
- Type de code
- 22
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892424953
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 120/13,0
Cosse à sertir | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Détails du produit Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 120/13,0
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
-
- Surface: nu
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Le code indique la douille hexagonale nécessaire.
- Douille remplie de graisse de contact et fermée pour éviter le dessèchement.
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Cosses à sertir droites non isolées en aluminium en version anneau. Exécution de qualité supérieure pour un sertissage fiable. Convient aux conducteurs RM et aux conducteurs à secteurs pressés en rond.
Téléchargements Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 120/13,0
Accessoires
Produits complémentaires