Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 35/8,4
Numéro d'article 907574
Détails de l'article Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 35/8,4
- Numéro d'article
- 907574
- Désignation de l'article
- Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 35/8,4
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 31.7
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Type
- HELU-S-PK-AL/CU 35/50-8
- Perçage (M)
- 8
- ø Perçage (a) in mm
- 8,4
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 8,0
- Largeur flasque (b) en mm
- 20,0
- Longueur (l) en mm
- 75,0
- Poids kg/1000 pc.
- 45,5
- Section nominale de / à mm²
- 35,00 - 50,00
- Type de code
- 14
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892424793
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 35/8,4
Cosse à sertir | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Détails du produit Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 35/8,4
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
-
- Surface: nu
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Le code indique la douille hexagonale nécessaire.
- Douille remplie de graisse de contact et fermée pour éviter le dessèchement.
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Cosses à sertir droites non isolées en aluminium en version anneau. Exécution de qualité supérieure pour un sertissage fiable. Convient aux conducteurs RM et aux conducteurs à secteurs pressés en rond.
Téléchargements Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 35/8,4
Accessoires
Produits complémentaires