![H07G-K / 07G-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M55301_1520x1160.jpg)
![H07G-K / 07G-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M55301_1520x1160.jpg)
H07G-K gris 1 x 1,5 mm²
Numéro d'article 55304
- Monoconducteur caoutchouc
- brins fins
- âme cuivre étamé
Détails de l'article H07G-K gris 1 x 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 55304
- Désignation de l'article
- H07G-K gris 1 x 1,5 mm²
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 3,0 - 3,7
- Indice cuivre kg/km
- 14,4
- Poids kg/km (approx.)
- 24,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100
- possibilité de coupes
- non
- EAN / GTIN
- 4060892239441
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H07G-K gris 1 x 1,5 mm²
Monoconducteur caoutchouc, H07G-K selon DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K suivant la DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Plage de température | en mouvement -5°C pose fixe -40°C |
Température de service admissible à l'âme | +110°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe <8 mm: 4x ø extérieur 8-12 mm: 5x ø- Extérieur >12 mm: 6x ø extérieur |
Détails du produit H07G-K gris 1 x 1,5 mm²
Construction
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- 10 - 120 mm²: Ruban séparateur
- Isolation conducteur: Caoutchouc (EVA) selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI3)
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Tests
- Certifications et approbations:
- H07G-K: HAR
- H07G-K: EAC
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
- Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, blanc, gris, violet, rose, orange, turquoise
Utilisation
- Pour l'installation dans le tube d'installation électrique ainsi que dans le canal d'installation électrique à ouvrir et à fermer. Pour le câblage interne d'appareils et d'équipements. Ne doit pas entrer en contact avec l'eau.