E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL noir 2 x 2 x 0,8 mm Numéro d'article 802800
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
802800
Désignation de l'article
E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL noir 2 x 2 x 0,8 mm
Ø extérieur mm (approx.)
8,8
Indice cuivre kg/km
25,0
Poids kg/km (approx.)
75,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892315497
Numéro de tarif douanier
85444991

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible