Connecteurs circulaires M12 MS male (5pôles / 4.0 - 6.0)
Numéro d'article 11024552
Détails de l'article Connecteurs circulaires M12 MS male (5pôles / 4.0 - 6.0)
- Numéro d'article
- 11024552
- Désignation de l'article
- Connecteurs circulaires M12 MS male (5pôles / 4.0 - 6.0)
- Ø extérieur mm (approx.)
- 20
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M12
- Longueur mm
- 62,0
- Ø du câble de... à mm
- 4,0 - 6,0
- Longueur du filetage
- 12,0
- Ouverture de clé mm
- 18
- Version
- male
- Nombre de pôles
- 5
- Référence TE
- T4111011051-070
- Type de fixation
- vis
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892537349
- Numéro de tarif douanier
- 85366990
Caractéristiques techniques Connecteurs circulaires M12 MS male (5pôles / 4.0 - 6.0)
Connecteurs circulaires M12 | |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Connecteurs circulaires M12 MS male (5pôles / 4.0 - 6.0)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
-
- Matériau de la surface de contact: or
-
- Construction: droit
-
- Codage: A
-
- Type de fixation: vis
Propriétés
-
- conception compacte avec une densité élevée de connecteurs
-
- Verrouillage par vis pour une installation facile et rapide
-
- connexion rapide et fiable sur le terrain
Remarques
-
- Légende:
- L - Longueur
- D - Diamètre extérieur
- TD - Diamètre du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Automatisation industrielle
-
- Technique d'automatisation
-
- Système de traitement d'images
-
- Capteurs
-
- AGV (véhicules à guidage automatique)