![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91209_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91209_1520x1160.jpg)
Cable protection tube type h grau 21 mm
Numéro d'article 91212
Détails de l'article Cable protection tube type h grau 21 mm
- Numéro d'article
- 91212
- Item description
- Cable protection tube type h grau 21 mm
- Inner-Ø ca. mm
- 16
- Outer-Ø ca. mm
- 21
- PU/m
- 50
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892378836
- customs tariff number
- 39173200
Caractéristiques techniques Cable protection tube type h grau 21 mm
Temperature range | -20°C up to +70°C temporary up to +80°C |
Détails du produit Cable protection tube type h grau 21 mm
Construction
- PVC
Propriétés
- silicone-free
- cadmium-free
Remarques
- Suitable connection glands: USK, LKI, US and LI
Utilisation
- Cable protection tube with integrated hard plastic winding.
- Plant and machine construction
- Automation technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements Cable protection tube type h grau 21 mm
Accessoires
Produits complémentaires