Cosses-câble BHB forked 6 F bleu Numéro d'article 93762
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
93762
Désignation de l'article
Cosses-câble BHB forked 6 F bleu
Type
BHB 6 F
Couleur
bleu
Section nominale de / à mm²
1,50 - 2,50
Pièce par unité de doncitionnement
1750
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892415920
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble selon DIN EN 45545-2
forme de bride Fourche
Plage de température -20°C à +115°C
temporairement à +130°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton
      • Surface: étamé par galvanisation
      • Isolation: Polycarbonat (PC)
      • partiellement isolé
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Remarques

      • Diamètre du rouleau 450 mm Diamètre intérieur du logement 27 mm
      • Fiches plates / cosses plates / cosses mâles en bande sur demande.
      • Légende:
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Le matériel de connexion isolé au polycarbonate sur ruban a été développé comme solution économique pour la confection de câbles en moyennes et grandes séries.

Tests

      • selbstverlöschend nach UL 94: V0

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible