Cosses-câble B-ET B 35-12
Numéro d'article 91537
Détails de l'article Cosses-câble B-ET B 35-12
- Numéro d'article
- 91537
- Désignation de l'article
- Cosses-câble B-ET B 35-12
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 12.6
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Type
- B 35-12
- ø Perçage (a) in mm
- 13,0
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 9,0
- Largeur flasque (b) en mm
- 22,0
- Longueur (l) en mm
- 31,0
- Poids kg/1000 pc.
- 11,0
- Section nominale de / à mm²
- 35,00
- Épaisseur
- 1.6
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892416705
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble B-ET B 35-12
Cosses-câble selon DIN 46234 | |
forme de bride | Forme de bague |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosses-câble B-ET B 35-12
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Calcul du cuivre conformément aux conditions générales.
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Cosses de câble à sertir non isolées en version anneau.