![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)
Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
Numéro d'article 94102
Détails de l'article Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
- Numéro d'article
- 94102
- Item description
- Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
- Outer Ø mm (approx.)
- 30
- Thread length mm
- 7.0
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892376092
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
Nickel plated round brass adapter | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements Adapter round PG 21 / M25 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires