Adapter hexagonal M63 x 1.50 / PG 29
Numéro d'article 904310
Détails de l'article Adapter hexagonal M63 x 1.50 / PG 29
- Numéro d'article
- 904310
- Item description
- Adapter hexagonal M63 x 1.50 / PG 29
- Thread length mm
- 10.0
- Spanner size mm
- 65
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892376337
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter hexagonal M63 x 1.50 / PG 29
Nickel plated hexagonal brass adapter | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit Adapter hexagonal M63 x 1.50 / PG 29
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements Adapter hexagonal M63 x 1.50 / PG 29
Accessoires
Produits complémentaires