Adapter hexagonal M40 x 1.50 / PG 16
Numéro d'article 904306
Détails de l'article Adapter hexagonal M40 x 1.50 / PG 16
- Numéro d'article
- 904306
- Item description
- Adapter hexagonal M40 x 1.50 / PG 16
- Thread length mm
- 8.0
- Spanner size mm
- 43
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892376290
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter hexagonal M40 x 1.50 / PG 16
Nickel plated hexagonal brass adapter | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit Adapter hexagonal M40 x 1.50 / PG 16
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements Adapter hexagonal M40 x 1.50 / PG 16
Accessoires
Produits complémentaires