A-2Y(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
Numéro d'article 34142
Détails de l'article A-2Y(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
- Numéro d'article
- 34142
- Désignation de l'article
- A-2Y(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
- Ø extérieur mm (approx.)
- 51
- Indice cuivre kg/km
- 2514,0
- Poids kg/km (approx.)
- 3575,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 100
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892261367
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques A-2Y(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit A-2Y(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
Construction
- , Diamètre de conducteur: 0.8 mm
- Couleur de la gaine: noir