UNIPUR® ORANGE 2 x 0,5 mm²
Numéro d'article 18125
- résistant aux huiles
- souple au froid
- forte résistance à l'abrasion
- résistant à l'entaille, à la coupe et à l'usure
- forte résistance à la pression
- pour usage en extérieur
- différentes couleurs de gaine extérieure disponibles en stock
Détails de l'article UNIPUR® ORANGE 2 x 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 18125
- Désignation de l'article
- UNIPUR® ORANGE 2 x 0,5 mm²
- Couleur de la gaine
- orange (RAL 2003)
- AWG (approx.)
- 20
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,8
- Indice cuivre kg/km
- 9,6
- Poids kg/km (approx.)
- 40,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892065101
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques UNIPUR® ORANGE 2 x 0,5 mm²
Câble de commande et de raccordement PUR suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Plage de température | en mouvement -40°C à +90°C |
Tension nominale | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit UNIPUR® ORANGE 2 x 0,5 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: TPE
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 cond.: coloré
- 6 - 41 cond.: conducteurs noirs numérotés
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial suivant la DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
- pour usage en extérieur
- souple au froid
- sans halogène
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
- Câble robuste et flexible pour une utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. 0,5-1 mm² : pour le raccordement d'appareils dans les ménages et les bureaux en cas de légère sollicitation mécanique (p. ex. appareils ménagers mobiles, lampes portatives). 1,5-16 mm² : pour le raccordement d'appareils dans les ateliers industriels et agricoles en cas de sollicitation mécanique moyenne (p. ex. outils électriques tels que perceuses, scies circulaires) ; en cas de pose dans des tuyaux ou des systèmes fermés similaires, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue à la terre inclus.