SY-JZ transparent 3 G 1 mm² Numéro d'article 12036
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat IPA Cleanroom
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • largement résistant à l'huile
  • gaine extérieure transparent
  • avec gaine intérieure PVC
  • tresse en fil d'acier galvanisé pour la protection contre les dommages mécaniques
  • polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations

Détails de l'article

Numéro d'article
12036
Désignation de l'article
SY-JZ transparent 3 G 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
9
Indice cuivre kg/km
28,8
Poids kg/km (approx.)
132,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892034466
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Plage de température en mouvement -15°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Tension de claquage 8000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 20x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC, Type de mélange Z 7225
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine intermédiaire: PVC
      • Tresse en fil d'acier, galvanisé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: transparent
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC
      • Réf. VDE 7032, valide pour une plage de température jusqu'à +70°C

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents; précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande

Utilisation

      • Comme câble de raccordement et de commande en cas de sollicitation mécanique moyenne pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endrrroits secs, mais pas à l'extérieur ; sur des machines-outils, dans la construction d'installations et dans la technique de données. Grâce à la tresse dense, le câble est parfaitement protégé contre les dommages mécaniques. La galvanisation de la tresse empêche la corrosion et garantit une meilleure soudabilité de la tresse.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible