PAAR-TRONIC-Li-2YCYv noir 8 x 2 x 0,5 mm²
Numéro d'article 21144
- faible capacité
- gaine extérieure renforcée
- avec drain de masse
- pour utilisation à l'extérieur (en cas de pose fixe)
- possibilité pose souterraine
- type préférentiel CEM
Détails de l'article PAAR-TRONIC-Li-2YCYv noir 8 x 2 x 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 21144
- Désignation de l'article
- PAAR-TRONIC-Li-2YCYv noir 8 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (approx.)
- 20
- Ø extérieur mm (approx.)
- 14,9
- Indice cuivre kg/km
- 124,0
- Poids kg/km (approx.)
- 246,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892097812
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PAAR-TRONIC-Li-2YCYv noir 8 x 2 x 0,5 mm²
Câble de données PVC | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension maximum de service | 250 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 1000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km 0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km 0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km 1 mm²: max. 19,6 Ohm/km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 2 - 4 (Paires): approx. 72 pF/m 8 - 10 (Paires): approx. 60 pF/m |
Atténuation de diaphonie | à 1 MHz, 50.00 dB à 10 MHz, 40.00 dB (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.66 mH/km |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 12x Ø extérieur pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit PAAR-TRONIC-Li-2YCYv noir 8 x 2 x 0,5 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, multibrin
- Structure toron:
- 0,22 mm²: 7 x 0,2 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1 mm²: 7 x 0,42 mm
- Isolation conducteur: PE selon DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (type de mélange LD/MD)
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
- x = sans conducteur de protection
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
- Ruban séparateur
- Fil de bourrage, cuivre étamé
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2), renforcé (v)
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: rayons UV, intempéries
- pour usage en extérieur
- possibilité pose souterraine
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
- Câble de données à isolation PE, toronné par paires, pour la transmission de signaux et de données sans perturbations sur de grandes distances ; le toronnage par paires réduit les couplages électriques à l'intérieur du câble et supprime ainsi efficacement les effets de diaphonie. Grâce à des taux de transmission élevés, convient parfaitement aux interfaces RS 422 et RS 485. Convient à la pose fixe dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur et à la pose en terre. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.