JZ-500-ORANGE 3 G 2,5 mm² Numéro d'article 10747
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câble de commande et de raccordement pour le marquage d'avertissement
  • Enregistré par la VDE
  • Conducteurs et gaine extérieure orange
  • largement résistant à l'huile

Détails de l'article

Numéro d'article
10747
Désignation de l'article
JZ-500-ORANGE 3 G 2,5 mm²
AWG (approx.)
14
Ø extérieur mm (approx.)
8,3
Indice cuivre kg/km
72,0
Poids kg/km (approx.)
148,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892005381
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Plage de température en mouvement -15°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Tension de claquage 8000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC, Type de mélange Z 7225
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs orange numérotés noir
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: orange (RAL 2003)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC
      • Réf. VDE 7032, valide pour une plage de température jusqu'à +70°C

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Utilisé pour des applications flexibles impliquant des contraintes mécaniques moyennes avec un mouvement libre, sans contrainte de traction et sans contrôle de mouvement forcé dans des endroits secs, humides et mouillés, mais ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur comme câble de commande selon EN 60204-1 ou VDE 0113-1. Selon cette norme, il est recommandé que les conducteurs isolés des circuits d'alimentation de verrouillage alimentés par une alimentation externe qui restent sous tension lorsque l'interrupteur principal est éteint, soient marqués en orange.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible