![JB-500 / OB-500 Câble de commande PVC, 300/500 V, code couleur, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11001_PF_1520x1160.jpg)
![JB-500 / OB-500 Câble de commande PVC, 300/500 V, code couleur, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11001_PF_1520x1160.jpg)
JB-500 gris 8 G 1,5 mm²
Numéro d'article 11087
- code couleur
- largement résistant à l'huile
- pour certaines applications de torsion
- en partie compatible avec chaînes porte-câbles
- polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations
Détails de l'article JB-500 gris 8 G 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 11087
- Désignation de l'article
- JB-500 gris 8 G 1,5 mm²
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,1
- Indice cuivre kg/km
- 115,0
- Poids kg/km (approx.)
- 216,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892006272
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JB-500 gris 8 G 1,5 mm²
Câble de commande PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit JB-500 gris 8 G 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC, Type de mélange Z 7225
-
- Repérage des conducteurs selon code couleur JB-/OB, coloré
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OB)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- capacité de torsion limitée
-
- en partie compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande
Utilisation
-
- Utilisé pour des applications flexibles impliquant des contraintes mécaniques moyennes avec un mouvement libre, sans contrainte de traction et sans contrôle de mouvement forcé dans des locaux secs, humides et mouillés, mais ne convient pas pour une utilisation en extérieur comme câble de mesure et de commande dans les machines-outils, les chaînes de montage, les convoyeurss, les lignes de production, la construction d'installations et dans le chauffage et la climatisation.