HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
Numéro d'article 905736
Détails de l'article HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
- Numéro d'article
- 905736
- Item description
- HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
- Thread type
- metric
- Cable Ø from / to mm
- 37.0 - 44.0
- Thread length mm
- 10.0
- Spanner size mm
- 64,68
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892368196
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
Stainless steel cable gland | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Protection class | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
Construction
- Material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303
- Clamp: Polyamide (PA)
- Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Propriétés
- optimum strain relief through clamping lamella
- easy to assemble, time and cost savings
- watertight, dust-tight
- large clamping areas
- high corrosion resistance
Tests
- Test standard EN 62444
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
- Machine and plant construction
- Automation technology
- Installation technology
Téléchargements HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires