HELUcond PE-F NW12 mod. Polyethylene black Numéro d'article 90449

Détails de l'article

Numéro d'article
90449
Item description
HELUcond PE-F NW12 mod. Polyethylene black
Nominal size mm
12
Inner-Ø ca. mm
11.6
Outer-Ø ca. mm
15.6
Bending radius mm
45
PU/m
50
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892378973
customs tariff number
39173300

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +70°C
temporary up to +90°C

Détails du produit

Construction

  • Mod. Polyethylene

Propriétés

  • halogen-free
  • resistant to bases

Remarques

  • Suitable connection glands: HELUquick

Tests

  • Flammability acc. to UL 94: HB

Utilisation

  • Cable protection tube for weak stress applications. Capacity/100mm NW 17: approx. 200 N
  • Plant and machine construction
  • Automation technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible