HELUTOP® MS-E PG 48 (CD 34.0-44.0 mm) Numéro d'article 90779
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
90779
Désignation de l'article
HELUTOP® MS-E PG 48 (CD 34.0-44.0 mm)
$Messingzuschlag
oui
Type de filetage
PG
Taille
PG 48
Ø du câble de... à mm
34,0 - 44,0
Longueur du filetage
14,0
Ouverture de clé mm
64
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892352034
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe CEM en laiton nickelé et presse-étoupe de mise à la terre
Plage de température -20°C à +100°C
temporairement -40°C à +150°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Système de contact: Cuivre-béryllium
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • avec système de contact intégré

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Pour un montage et une mise en contact sûrs et rapides.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible