HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
Numéro d'article 90770
Détails de l'article HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
- Numéro d'article
- 90770
- Item description
- HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
- Thread type
- Cable Ø from / to mm
- 3.0 - 6.5
- Thread length mm
- 6.0
- Spanner size mm
- 14
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892351945
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
Nickel plated brass EMC cable gland und earthing gland | |
Temperature range | -20°C to +100°C short term -40°C to +150°C |
Protection class | IP 68 - 5 bar |
Détails du produit HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
Construction
- Material: Brass, nickel plated
- Contact system: Copper-Beryllium
- Clamp: Polyamide (PA) 6
- Seal: Chloroprene rubber (CR)
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
- with integrated contact system
Propriétés
- optimum strain relief through clamping lamella
- easy to assemble, time and cost savings
- watertight, dust-tight
- large clamping areas
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
- For safe, quick assembly and contacting.
Téléchargements HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3.0-6.5 mm)
Accessoires
Produits complémentaires