![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-MS NPT 3/8" (CD 4.0-8.0 mm)
Numéro d'article 99965
Détails de l'article HELUTOP® HT-MS NPT 3/8" (CD 4.0-8.0 mm)
- Numéro d'article
- 99965
- Item description
- HELUTOP® HT-MS NPT 3/8" (KD 4,0-8,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Cable Ø from / to mm
- 4.0 - 8.0
- Thread length mm
- 11,5
- Spanner size mm
- 17,19
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892351174
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-MS NPT 3/8" (CD 4.0-8.0 mm)
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Détails du produit HELUTOP® HT-MS NPT 3/8" (CD 4.0-8.0 mm)
Construction
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Propriétés
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Tests
-
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Téléchargements HELUTOP® HT-MS NPT 3/8" (CD 4.0-8.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires