HELUTOP® HT-MS M40 x 1.5 (CD 19.0-28.0 mm)
Numéro d'article 99962
Détails de l'article HELUTOP® HT-MS M40 x 1.5 (CD 19.0-28.0 mm)
- Numéro d'article
- 99962
- Item description
- HELUTOP® HT-MS M40 x 1.5 (CD 19.0-28.0 mm)
- Thread type
- metric
- Cable Ø from / to mm
- 19.0 - 28.0
- Thread length mm
- 9.0
- Spanner size mm
- 43
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892351143
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-MS M40 x 1.5 (CD 19.0-28.0 mm)
Nickel plated brass cable gland | |
Temperature range | -20°C to +100°C short term -40°C to +150°C |
Protection class | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Détails du produit HELUTOP® HT-MS M40 x 1.5 (CD 19.0-28.0 mm)
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- Clamp: Polyamide (PA) 6
-
- Seal: Chloroprene rubber (CR)
-
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Propriétés
-
- optimum strain relief through clamping lamella
-
- easy to assemble, time and cost savings
-
- watertight, dust-tight
-
- large clamping areas
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements HELUTOP® HT-MS M40 x 1.5 (CD 19.0-28.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires