H05G-K turquoise 1 x 0,75 mm²
Numéro d'article 55107
- Monoconducteur caoutchouc
- brins fins
- âme cuivre étamé
Détails de l'article H05G-K turquoise 1 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 55107
- Désignation de l'article
- H05G-K turquoise 1 x 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2,2 - 2,8
- Indice cuivre kg/km
- 7,2
- Poids kg/km (approx.)
- 16,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100
- possibilité de coupes
- non
- EAN / GTIN
- 4060892239236
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H05G-K turquoise 1 x 0,75 mm²
Monoconducteur caoutchouc selon DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Plage de température | en mouvement -5°C pose fixe -40°C |
Température de service admissible à l'âme | +110°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit H05G-K turquoise 1 x 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Enroulement du film autorisé au-dessus du conducteur
-
- Isolation conducteur: Caoutchouc (EVA) selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI3)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Tests
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
Pour le câblage interne d'appareils et d'équipements. Ne doit pas entrer en contact avec l'eau.