Mechanical hand press in toolbox HELUTOOL HMPI 20

Mechanical hand press in toolbox HELUTOOL HMPI 20 Part no. 907614

Item Details

Part no.
907614
Typ
Mechanical hand press in toolbox HELUTOOL HMPI 20
PU/pc.
1
EAN / GTIN
4060892430114
customs tariff number
82032000

Technical Data

Mechanical hand press in toolbox

Details

Cable Structure

      • Mechanische Handpresse zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
      • Leichte, kompakte Konstruktion
      • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
      • Schnellverschluß um 360° drehbar
      • Stufenlos verstellbare Teleskopgriffe
      • Presskraft ca. 60 kN
      • Länge 560 bis 830 mm
      • Gewicht 3600 g

Properties

      • Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff

Notes

      • Exclusive inserts
      • Matching inserts:
      • HELU-S-PE-SK and HELU-S-PE-WM
      • Further inserts on request
      • Including plastic toolbox

Application

      • Hand-operated mechanical compression tool for crimping cable lugs and connectors up to 300mm²
      • Light and compactly construction form
      • Universal usage: dies for all versions of cable lugs are available
      • 360° revolving head with quick opening and closing
      • Continous moveable telescopic handle
      • Press capacity: approx. 60 kN
      • Length: 560 up to 830 mm

Downloads

Accessories

Products that match this product

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible