Hydraulic hand press in toolbox HELUTOOL HHPI 20

Hydraulic hand press in toolbox HELUTOOL HHPI 20 Part no. 908286

Item Details

Part no.
908286
Typ
Hydraulic hand press in toolbox HELUTOOL HHPI 20
PU/pc.
1
EAN / GTIN
4060892430121
customs tariff number
82032000

Technical Data

Hydraulic hand press in toolbox

Details

Cable Structure

      • Extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
      • Großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
      • Schnellverschlusskopf um 180° drehbar
      • Durch Klappverschluss müheloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
      • Leicht und handlich, kurze Bauform
      • Eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug und Einsätzen
      • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
      • Presskraft ca. 62 kN
      • Länge 396 mm
      • Gewicht 2800 g

Properties

      • Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff

Notes

      • Exclusive inserts
      • Matching inserts:
      • HELU-S-PE-SK and HELU-S-PE-WM
      • Further inserts on request
      • Including plastic toolbox

Application

      • extremely fast operation through two-stage hydraulic pump
      • large processing area up to 300mm²
      • rotatable quick release head 180 °
      • with folding clasp for effortless operation even in hard reach places
      • lightweight and portable, compact design
      • built-in pressure relief valve, even in the case of a false pressing no damage to the tool and inserts
      • universally applicable: inserts are available for all cable lug types
      • Press capacity: ca. 62 kN

Downloads

Accessories

Products that match this product

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible