1490 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
VSK-EX PG 16 noir Numéro d'article 91451 Copier
Adapter PA gris M20 x 1.50 / PG 11 Numéro d'article 93673 Copier
Adapter PA gris PG 11 / M16 x 1.50 Numéro d'article 93655 Copier
Boulon de fermeture PVDF VSB 3.0 x 25.00 mm nature Numéro d'article 11022886 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB NPT 1/2" gris (RAL 7001) Numéro d'article 90871 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB PG 42 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94258 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB PG 48 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94259 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 16 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94284 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 29 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94286 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 7 noir Numéro d'article 94290 Copier
EW PA-ATEX noir M20 x 1.50 / M25 x 1.50 Numéro d'article 904423 Copier
HELUFAST M12 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm Numéro d'article 903130 Copier
HELUFAST M16 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm Numéro d'article 903131 Copier
HELUFAST M20 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm Numéro d'article 903132 Copier
HELUFAST M25 gris (RAL 7035) Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm Numéro d'article 903123 Copier
HELUTOP® HT PG 42 noir (CD 30.0-38.0 mm) DC Distance de clé 60 Numéro d'article 99328 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (7 x 3.0 mm) Numéro d'article 903529 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (6 x 7.0 mm) Numéro d'article 905789 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 906939 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX M50 x 1.5 noir (CD 30.0-38.0 mm) LF longueur de filetage 18 Numéro d'article 906699 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1.5 noir (CD 9.0 - 17.0 mm) DC Distance de clé 29 LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 908094 Copier
HELUTOP® HT-R M12 x 1.5 gris (RAL 7001) (CD 2.0-5.0 mm) DC Distance de clé 15 Numéro d'article 903542 Copier
HELUTOP® HT-R M50 x 1.5 gris (RAL 7001) (CD 25.0-31.0 mm) DC Distance de clé 60 Numéro d'article 903548 Copier
HELUTOP® HT-R M63 x 1.5 noir (CD 29.0-35.0 mm) DC Distance de clé 65 Numéro d'article 903559 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible