1490 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HELUFAST M20 gris (RAL 7035) Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm Numéro d'article 903122 Copier
HELUTOP® Easy M20 gris (RAL 7001) Numéro d'article 908061 Copier
HELUTOP® Easy M25 gris (RAL 7001) Numéro d'article 908383 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm) Numéro d'article 920102 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Numéro d'article 905775 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (3 x 4.0 mm) Numéro d'article 920105 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (4 x 6.0 mm) Numéro d'article 920123 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (9 x 4.0 mm) Numéro d'article 920129 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 noir (CD 6.0-12.0 mm) LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 906938 Copier
HELUTOP® HT-R M63 x 1.5 gris (RAL 7035) (CD 29.0-35.0 mm) DC Distance de clé 65 Numéro d'article 903539 Copier
HSK M20 x 1.5 bleu (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 97970 Copier
HSK PG 11 noir (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 90022 Copier
HSK-B PG 16 noir (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 90330 Copier
HSK-PVDF-R M25 x 1.5 nature (CD 9.0-16.0 mm) Numéro d'article 99633 Copier
HSK-WI PG 9 gris (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 96981 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1.5 rouge Numéro d'article 903978 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 11 / M20 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Numéro d'article 904003 Copier
O-Ring PG 21 Numéro d'article 96371 Copier
PE-WN M12 x 1.5 gris Numéro d'article 94120 Copier
Plaque d'obturation PVC BL-H PG 16 Numéro d'article 96420 Copier
RE PA-ATEX noir M32 x 1.50 / M20 x 1.50 Numéro d'article 904432 Copier
RE PA-ATEX noir M50 x 1.50 / M40 x 1.50 Numéro d'article 904440 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 gris (CD 4x8.0 mm) Numéro d'article 11019732 Copier
VSK-EX M12 x 1.5 noir Numéro d'article 98114 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible