1490 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (2 x 8.0 mm) Numéro d'article 904039 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (6 x 6.5 mm) Numéro d'article 904037 Copier
Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE PG 11 Numéro d'article 96531 Copier
PE-WN PG 9 gris Numéro d'article 90116 Copier
Plaque d'obturation PVC BL-H PG 42 / M50 x 1.5 Numéro d'article 96424 Copier
Presse-étoupe plat en plastique PA STK-F M32 x 1.5 Numéro d'article 904997 Copier
RE PA-ATEX noir M25 x 1.50 / M16 x 1.50 Numéro d'article 904429 Copier
RE-PA gris M50 x 1.50 / M20 x 1.50 Numéro d'article 97842 Copier
RE-PA gris M50 x 1.50 / M25 x 1.50 Numéro d'article 97843 Copier
RE-PA gris PG 21 / PG 16 Numéro d'article 90073 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 6x8.0 mm) Numéro d'article 11019697 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC PG 16 gris (CD 3x7.0 mm) Numéro d'article 11019723 Copier
UNI-DICHT-PC M20 x 1.5 gris (insert: vert) Numéro d'article 11019609 Copier
UNI-DICHT-VK-PC M16 x 1.5 gris Numéro d'article 11019750 Copier
VSK-PA PG 9 noir Numéro d'article 96998 Copier
Angle en zinc WV M16 x 1.50 Numéro d'article 98561 Copier
Bague d'étanchéité à incision CR M25 x 1.5 noir Numéro d'article 94865 Copier
Bague d'étanchéité à incision CR PG 9 noir Numéro d'article 96357 Copier
Boulon de fermeture PVDF VSB 3.0 x 25.00 mm noir Numéro d'article 903515 Copier
Boulon de fermeture PVDF VSB 9.3 x 20.00 mm noir Numéro d'article 903525 Copier
Bride coudée en zinc WVF M20 x 1.50 Numéro d'article 11026144 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB NPT 1" gris (RAL 7035) Numéro d'article 98366 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB M63 x 1.5 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94647 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 13,5 noir Numéro d'article 94293 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible