HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M32 x 1.5 (CD 15.0-25.0 mm) DC Distance de clé 48, 52 LF longueur de filetage 18

HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M32 x 1.5 (CD 15.0-25.0 mm) DC Distance de clé 48, 52 LF longueur de filetage 18 Numéro d'article 906974
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
906974
Désignation de l'article
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M32 x 1.5 (CD 15.0-25.0 mm) DC Distance de clé 48, 52 LF longueur de filetage 18
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Ø du câble de... à mm
15,0 - 25,0
Longueur du filetage
18,0
Ouverture de clé mm
48 / 52
Hauteur mm
81
Cote d'angle mm
57,0
Pièce par unité de doncitionnement
12
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892350252
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe EX en laiton nickelé
Plage de température -40°C à +100°C
Indice de protection IP 66 / IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes
      • Liaison équipotentielle

Tests

      • Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Remarques

      • Également disponible en acier inoxydable 1.4404, ainsi que pour d'autres plages de température sur demande.
      • Cosses de mise à la terre et capuchons thermorétractables adaptés disponibles sur demande.
      • Certificat de conformité: CESI 13 ATEX 033X, IECEx CES 13.0013X
      • Kennzeichnung: Ex II 2 GD, Exd IIC Gb / Exe IIC Gb, Extb IIIC Db
      • Légende:
      • Dimensions
      • C - mesure d'angle
      • H - Hauteur
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZU - largeur de clé du torse
      • SZL - largeur de clé du corps inférieur
      • 1 - Partie basse
      • 2 - Joint inférieur
      • 3 - O-joint
      • 4 - Cône de serrage
      • 5 - Cône de serrage rotatif
      • 6 - Partie centrale
      • 7 - Joint supérieur
      • 8 - Écrou borgne

Utilisation

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible