Drum unwinder HELUTOOL 250 pocket Part no. 903716

Item Details

Part no.
903716
Item description
Drum unwinder HELUTOOL 250 pocket
Weight kg/km (approx.)
1.0
Type
HELUTOOL 250 pocket
Load capacity kg
190
Diameter app. mm
250.0
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892429293
Customs tariff number
84798997

Technical Data

Drum unwinder

Details

Cable Structure

      • Zum einfachen Abrollen von Kabeltrommeln
      • Dynamische Abrollbremse für gleichmäßige Zugkraft: die Bremswirkung wird dem aufliegenden Gewicht angepasst
      • Geringes Gewicht
      • Geringe Abmessung
      • Auch geeignet bei beschädigten Trommeln

Application

      • For simple reeling of cable drums.
      • Dynamic brake for constant traction: retarding effect corresponds to the weight bearing on.
      • Small weight
      • Small size
      • Can be used with broken drums

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible