Yö-C-PURö-JZ / Yö-C-PURö-OZ

  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • ölbeständig: Aderisolation, Außenmantel und Innenmantel
  • hoch abriebfest
  • kerb-, schnitt- und verschleißfest
  • EMV-Vorzugstype
  • zur Verwendung im Freien
  • robuste Steuer- und Anschlussleitung für erhöhte mechanische Beanspruchung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau
Ab 202,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung
0,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 300/500 V
4 - 120 mm²: AC U0/U 450/750 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: ölbeständiges PVC in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2), mit verbessertem Gleitverhalten
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Innenmantel: ölbeständiges PVC
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • zur Verwendung im Freien
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
  • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Verwendung

  • Anschluss- und Steuerleitung mit hochwertiger ölbeständiger PVC-Adermischung. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch den erhöht ölbeständigen PVC-Innenmantel wird die mechanische Belastbarkeit der Leitung erhöht. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Zur störfreien Datensignalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel Yö-C-PURö-JZ / Yö-C-PURö-OZ

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Nennspannung
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
Yö-C-PURö-OZ grau 2 x 0,5 mm² 21400 7,0 20 41,0 68,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 3 G 0,5 mm² 21401 7,3 20 45,0 84,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 0,5 mm² 21402 7,9 20 54,0 95,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 0,5 mm² 21403 8,4 20 66,0 107,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 7 G 0,5 mm² 21405 9,1 20 79,0 135,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 10 G 0,5 mm² 21407 10,7 20 107,0 170,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 12 G 0,5 mm² 21408 11,5 20 137,0 195,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 18 G 0,5 mm² 21411 13,5 20 156,0 278,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 21 G 0,5 mm² 21413 14,2 20 189,0 330,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 30 G 0,5 mm² 21416 16,2 20 297,0 520,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 36 G 0,5 mm² 21419 17,7 20 320,0 587,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 40 G 0,5 mm² 21420 18,4 20 345,0 655,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 50 G 0,5 mm² 21421 20,7 20 407,0 742,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-OZ grau 2 x 0,75 mm² 21425 7,7 19 46,0 88,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 3 G 0,75 mm² 21426 8,0 19 57,0 98,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 0,75 mm² 21427 8,5 19 63,0 112,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 0,75 mm² 21428 9,3 19 76,0 130,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 7 G 0,75 mm² 21430 9,9 19 100,0 185,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 10 G 0,75 mm² 21432 11,8 19 140,0 270,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 12 G 0,75 mm² 21433 12,7 19 175,0 294,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 18 G 0,75 mm² 21436 14,9 19 240,0 357,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 25 G 0,75 mm² 21440 17,5 19 306,0 510,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 32 G 0,75 mm² 21443 18,9 19 349,0 688,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 41 G 0,75 mm² 21446 21,0 19 403,0 951,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-OZ grau 2 x 1 mm² 21451 8,0 18 54,0 98,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 3 G 1 mm² 21452 8,3 18 64,0 102,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 1 mm² 21453 9,0 18 76,0 145,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 1 mm² 21454 9,7 18 89,0 170,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 7 G 1 mm² 21456 10,3 18 114,0 220,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 8 G 1 mm² 21457 11,2 18 130,0 270,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 10 G 1 mm² 21458 12,6 18 156,0 330,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 12 G 1 mm² 21459 13,3 18 186,0 350,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 16 G 1 mm² 21461 14,8 18 214,0 420,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 18 G 1 mm² 21462 15,6 18 284,0 515,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 25 G 1 mm² 21465 18,5 18 387,0 690,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 34 G 1 mm² 21468 20,9 18 500,0 912,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 41 G 1 mm² 21469 21,5 18 578,0 1070,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-OZ grau 2 x 1,5 mm² 21474 8,6 16 64,0 130,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 3 G 1,5 mm² 21475 9,2 16 82,0 152,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 1,5 mm² 21476 9,8 16 99,0 167,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 1,5 mm² 21477 10,8 16 123,0 203,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 7 G 1,5 mm² 21479 11,7 16 148,0 305,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 8 G 1,5 mm² 21480 12,6 16 172,0 335,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 12 G 1,5 mm² 21482 14,9 16 274,0 435,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 14 G 1,5 mm² 21483 15,8 16 294,0 480,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 16 G 1,5 mm² 21484 16,7 16 318,0 525,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 18 G 1,5 mm² 21485 17,4 16 386,0 642,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 25 G 1,5 mm² 21489 20,8 16 531,0 803,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 34 G 1,5 mm² 21492 23,2 16 671,0 1068,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 42 G 1,5 mm² 21494 25,0 16 890,0 1370,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 50 G 1,5 mm² 21495 27,4 16 997,0 1677,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-OZ grau 2 x 2,5 mm² 21499 10,1 14 110,0 180,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 3 G 2,5 mm² 21500 10,8 14 148,0 215,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 2,5 mm² 21501 11,5 14 169,0 268,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 2,5 mm² 21502 12,8 14 220,0 349,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 7 G 2,5 mm² 21503 14,0 14 284,0 406,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 12 G 2,5 mm² 21504 17,9 14 470,0 720,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 3 G 4 mm² 21508 14,0 12 178,0 340,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 4 mm² 21509 15,3 12 234,0 408,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 4 mm² 21510 16,7 12 284,0 504,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 7 G 4 mm² 21511 18,4 12 385,0 640,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 3 G 6 mm² 21512 15,6 10 245,0 453,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 6 mm² 21513 17,0 10 316,0 560,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 6 mm² 21514 18,6 10 442,0 700,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 7 G 6 mm² 21515 20,4 10 530,0 905,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 3 G 10 mm² 21516 19,0 8 367,0 750,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 10 mm² 21517 21,1 8 549,0 1023,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 10 mm² 21518 23,1 8 604,0 1114,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 16 mm² 21521 25,3 6 807,0 1385,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 16 mm² 21522 28,0 6 940,0 1550,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 25 mm² 21524 31,1 4 1169,0 1894,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 25 mm² 21525 34,3 4 1420,0 2272,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 35 mm² 21526 33,9 2 1680,0 2395,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 35 mm² 21527 37,8 2 2020,0 2890,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 50 mm² 21528 40,1 1 2370,0 3312,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 50 mm² 21529 45,0 1 2880,0 4100,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 70 mm² 21530 46,0 2/0 3257,0 4605,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 5 G 70 mm² 21531 50,6 2/0 4032,0 5710,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 95 mm² 21532 51,2 3/0 4060,0 6055,0 zum Artikel
Yö-C-PURö-JZ grau 4 G 120 mm² 21534 56,3 4/0 5231,0 7318,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus