UNIPUR®
- ölbeständig
- kälteflexibel
- hoch abriebfest
- kerb-, schnitt- und verschleißfest
- starke Druckbelastbarkeit
- zur Verwendung im Freien
- unterschiedliche Außenmantelfarben ab Lager verfügbar
Technische Daten UNIPUR®
PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +90°C |
Nennspannung | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details UNIPUR®
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: TPE
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 41 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- kälteflexibel
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Verwendung
- Robuste, flexible Leitung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. 0,5–1 mm²: zum Anschluss von Geräten in Haushalten und Büroräumen bei leichter mechanischer Beanspruchung (z.B. ortsveränderliche Haushaltsgeräte, Handleuchten). 1,5–16 mm²: zum Anschluss von Geräten in gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkstätten bei mittlerer mechanischer Beanspruchung (z.B. Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Kreissägen); bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.
Alle Artikel UNIPUR®
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Mantelfarbe | Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UNIPUR® BLUE 2 x 0,5 mm² 18120 | blau (RAL 5015) | 5,8 | 20 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18120
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065057
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BROWN 2 x 0,5 mm² 18122 | braun (RAL 8003) | 5,8 | 20 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18122
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BROWN 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
braun (RAL 8003)
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065071
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 2 x 0,5 mm² 18123 | gelb (RAL 1021) | 5,8 | 20 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18123
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065088
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 2 x 0,5 mm² 18127 | grau (RAL 7001) | 5,8 | 20 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18127
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065125
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 2 x 0,5 mm² 18121 | grün (RAL 6018) | 5,8 | 20 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18121
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065064
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 2 x 0,5 mm² 18125 | orange (RAL 2003) | 5,8 | 20 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18125
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065101
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® RED 2 x 0,5 mm² 18124 | rot (RAL 3000) | 5,8 | 20 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18124
Artikelbezeichnung
UNIPUR® RED 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
rot (RAL 3000)
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065095
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® VIOLET 2 x 0,5 mm² 18126 | violett (RAL 4005) | 5,8 | 20 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18126
Artikelbezeichnung
UNIPUR® VIOLET 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
violett (RAL 4005)
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065118
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 3 G 0,5 mm² 18130 | blau (RAL 5015) | 6,1 | 20 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18130
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 3 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065132
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 3 G 0,5 mm² 18133 | gelb (RAL 1021) | 6,1 | 20 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18133
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 3 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065163
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 3 G 0,5 mm² 18137 | grau (RAL 7001) | 6,1 | 20 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18137
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 3 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065200
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 3 G 0,5 mm² 18131 | grün (RAL 6018) | 6,1 | 20 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18131
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 3 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065149
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 3 G 0,5 mm² 18135 | orange (RAL 2003) | 6,1 | 20 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18135
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 3 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065187
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® RED 3 G 0,5 mm² 18134 | rot (RAL 3000) | 6,1 | 20 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18134
Artikelbezeichnung
UNIPUR® RED 3 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
rot (RAL 3000)
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065170
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® VIOLET 3 G 0,5 mm² 18136 | violett (RAL 4005) | 6,1 | 20 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18136
Artikelbezeichnung
UNIPUR® VIOLET 3 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
violett (RAL 4005)
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065194
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 4 G 0,5 mm² 18140 | blau (RAL 5015) | 6,7 | 20 | 19,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18140
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 4 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
57,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065217
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 4 G 0,5 mm² 18143 | gelb (RAL 1021) | 6,7 | 20 | 19,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18143
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 4 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
57,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065248
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 4 G 0,5 mm² 18147 | grau (RAL 7001) | 6,7 | 20 | 19,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18147
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 4 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
57,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065286
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 4 G 0,5 mm² 18145 | orange (RAL 2003) | 6,7 | 20 | 19,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18145
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 4 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
57,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065262
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 5 G 0,5 mm² 18150 | blau (RAL 5015) | 7,5 | 20 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18150
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 5 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065293
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 5 G 0,5 mm² 18153 | gelb (RAL 1021) | 7,5 | 20 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18153
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 5 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065323
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 5 G 0,5 mm² 18157 | grau (RAL 7001) | 7,5 | 20 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18157
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 5 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065361
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 5 G 0,5 mm² 18155 | orange (RAL 2003) | 7,5 | 20 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18155
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 5 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065347
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® VIOLET 5 G 0,5 mm² 18156 | violett (RAL 4005) | 7,5 | 20 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18156
Artikelbezeichnung
UNIPUR® VIOLET 5 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
violett (RAL 4005)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065354
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 7 G 0,5 mm² 18160 | blau (RAL 5015) | 8,9 | 20 | 33,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18160
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 7 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
33,6
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065378
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 7 G 0,5 mm² 18163 | gelb (RAL 1021) | 8,9 | 20 | 33,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18163
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 7 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
33,6
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065408
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 12 G 0,5 mm² 18175 | orange (RAL 2003) | 10,9 | 20 | 58,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18175
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 12 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
10,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
150,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065507
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® RED 12 G 0,5 mm² 18174 | rot (RAL 3000) | 10,9 | 20 | 58,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18174
Artikelbezeichnung
UNIPUR® RED 12 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
rot (RAL 3000)
Außen-Ø mm (ca.)
10,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
150,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065491
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 18 G 0,5 mm² 18183 | gelb (RAL 1021) | 12,9 | 20 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18183
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 18 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
208,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065569
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 18 G 0,5 mm² 18187 | grau (RAL 7001) | 12,9 | 20 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18187
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 18 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
208,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065606
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® RED 18 G 0,5 mm² 18184 | rot (RAL 3000) | 12,9 | 20 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18184
Artikelbezeichnung
UNIPUR® RED 18 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
rot (RAL 3000)
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
208,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065576
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 25 G 0,5 mm² 18193 | gelb (RAL 1021) | 15,4 | 20 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18193
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 25 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
15,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
276,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065644
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 25 G 0,5 mm² 18197 | grau (RAL 7001) | 15,4 | 20 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18197
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 25 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
15,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
276,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065682
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 25 G 0,5 mm² 18191 | grün (RAL 6018) | 15,4 | 20 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18191
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 25 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
15,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
276,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065620
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 25 G 0,5 mm² 18195 | orange (RAL 2003) | 15,4 | 20 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18195
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 25 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
15,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
276,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065668
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® RED 25 G 0,5 mm² 18194 | rot (RAL 3000) | 15,4 | 20 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18194
Artikelbezeichnung
UNIPUR® RED 25 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
rot (RAL 3000)
Außen-Ø mm (ca.)
15,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
276,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065651
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 41 G 0,5 mm² 18210 | blau (RAL 5015) | 19,5 | 20 | 197,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18210
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 41 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
197,0
Gewicht kg/km (ca.)
460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065774
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 41 G 0,5 mm² 18217 | grau (RAL 7001) | 19,5 | 20 | 197,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18217
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 41 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
197,0
Gewicht kg/km (ca.)
460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065842
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 41 G 0,5 mm² 18215 | orange (RAL 2003) | 19,5 | 20 | 197,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18215
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 41 G 0,5 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
197,0
Gewicht kg/km (ca.)
460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065828
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 2 x 0,75 mm² 18220 | blau (RAL 5015) | 6,3 | 19 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18220
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065859
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BROWN 2 x 0,75 mm² 18222 | braun (RAL 8003) | 6,3 | 19 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18222
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BROWN 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
braun (RAL 8003)
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065873
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 2 x 0,75 mm² 18223 | gelb (RAL 1021) | 6,3 | 19 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18223
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065880
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 2 x 0,75 mm² 18227 | grau (RAL 7001) | 6,3 | 19 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18227
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065927
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 2 x 0,75 mm² 18221 | grün (RAL 6018) | 6,3 | 19 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18221
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065866
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 2 x 0,75 mm² 18225 | orange (RAL 2003) | 6,3 | 19 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18225
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065903
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® RED 2 x 0,75 mm² 18224 | rot (RAL 3000) | 6,3 | 19 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18224
Artikelbezeichnung
UNIPUR® RED 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
rot (RAL 3000)
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065897
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® VIOLET 2 x 0,75 mm² 18226 | violett (RAL 4005) | 6,3 | 19 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18226
Artikelbezeichnung
UNIPUR® VIOLET 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
violett (RAL 4005)
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065910
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 3 G 0,75 mm² 18233 | gelb (RAL 1021) | 6,7 | 19 | 21,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18233
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 3 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065965
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 3 G 0,75 mm² 18237 | grau (RAL 7001) | 6,7 | 19 | 21,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18237
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 3 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066009
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 3 G 0,75 mm² 18231 | grün (RAL 6018) | 6,7 | 19 | 21,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18231
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 3 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065941
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 3 G 0,75 mm² 18235 | orange (RAL 2003) | 6,7 | 19 | 21,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18235
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 3 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065989
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® RED 3 G 0,75 mm² 18234 | rot (RAL 3000) | 6,7 | 19 | 21,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18234
Artikelbezeichnung
UNIPUR® RED 3 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
rot (RAL 3000)
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892065972
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm² 18240 | blau (RAL 5015) | 7,5 | 19 | 28,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18240
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066016
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BROWN 4 G 0,75 mm² 18242 | braun (RAL 8003) | 7,5 | 19 | 28,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18242
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BROWN 4 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
braun (RAL 8003)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066030
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 4 G 0,75 mm² 18243 | gelb (RAL 1021) | 7,5 | 19 | 28,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18243
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 4 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066047
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 4 G 0,75 mm² 18247 | grau (RAL 7001) | 7,5 | 19 | 28,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18247
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 4 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066085
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 4 G 0,75 mm² 18241 | grün (RAL 6018) | 7,5 | 19 | 28,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18241
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 4 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066023
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 4 G 0,75 mm² 18245 | orange (RAL 2003) | 7,5 | 19 | 28,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18245
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 4 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066061
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 5 G 0,75 mm² 18250 | blau (RAL 5015) | 8,1 | 19 | 36,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18250
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 5 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
8,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066092
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 5 G 0,75 mm² 18253 | gelb (RAL 1021) | 8,1 | 19 | 36,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18253
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 5 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
8,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066122
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 5 G 0,75 mm² 18257 | grau (RAL 7001) | 8,1 | 19 | 36,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18257
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 5 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
8,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066160
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 5 G 0,75 mm² 18255 | orange (RAL 2003) | 8,1 | 19 | 36,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18255
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 5 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
8,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066146
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 6 G 0,75 mm² 18263 | gelb (RAL 1021) | 9,1 | 19 | 43,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18263
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 6 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
9,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
111,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066207
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 6 G 0,75 mm² 18267 | grau (RAL 7001) | 9,1 | 19 | 43,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18267
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 6 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
9,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
111,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066245
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 6 G 0,75 mm² 18261 | grün (RAL 6018) | 9,1 | 19 | 43,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18261
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 6 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
9,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
111,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066184
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 7 G 0,75 mm² 18273 | gelb (RAL 1021) | 9,8 | 19 | 50,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18273
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 7 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
9,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066283
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 7 G 0,75 mm² 18277 | grau (RAL 7001) | 9,8 | 19 | 50,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18277
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 7 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
9,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066320
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 7 G 0,75 mm² 18275 | orange (RAL 2003) | 9,8 | 19 | 50,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18275
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 7 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
9,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066306
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 12 G 0,75 mm² 18280 | blau (RAL 5015) | 12,2 | 19 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18280
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 12 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
191,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066337
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 12 G 0,75 mm² 18283 | gelb (RAL 1021) | 12,2 | 19 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18283
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 12 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
191,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066368
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 12 G 0,75 mm² 18287 | grau (RAL 7001) | 12,2 | 19 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18287
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 12 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
191,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066405
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 12 G 0,75 mm² 18281 | grün (RAL 6018) | 12,2 | 19 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18281
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 12 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
191,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066344
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 12 G 0,75 mm² 18285 | orange (RAL 2003) | 12,2 | 19 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18285
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 12 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
191,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066382
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 18 G 0,75 mm² 18290 | blau (RAL 5015) | 14,4 | 19 | 130,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18290
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 18 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
14,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
130,0
Gewicht kg/km (ca.)
267,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066412
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 18 G 0,75 mm² 18293 | gelb (RAL 1021) | 14,4 | 19 | 130,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18293
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 18 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
14,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
130,0
Gewicht kg/km (ca.)
267,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066443
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 18 G 0,75 mm² 18295 | orange (RAL 2003) | 14,4 | 19 | 130,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18295
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 18 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
14,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
130,0
Gewicht kg/km (ca.)
267,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066467
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 25 G 0,75 mm² 18300 | blau (RAL 5015) | 17,1 | 19 | 180,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18300
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 25 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
17,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
376,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066498
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 25 G 0,75 mm² 18307 | grau (RAL 7001) | 17,1 | 19 | 180,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18307
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 25 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
17,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
376,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066566
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 25 G 0,75 mm² 18301 | grün (RAL 6018) | 17,1 | 19 | 180,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18301
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 25 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
17,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
376,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066504
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 41 G 0,75 mm² 18327 | grau (RAL 7001) | 21,6 | 19 | 296,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18327
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 41 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
21,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
296,0
Gewicht kg/km (ca.)
596,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066726
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 2 x 1 mm² 18330 | blau (RAL 5015) | 6,6 | 18 | 19,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18330
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 2 x 1 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066733
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 2 x 1 mm² 18333 | gelb (RAL 1021) | 6,6 | 18 | 19,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18333
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 2 x 1 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066764
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 2 x 1 mm² 18337 | grau (RAL 7001) | 6,6 | 18 | 19,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18337
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 2 x 1 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066801
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 2 x 1 mm² 18331 | grün (RAL 6018) | 6,6 | 18 | 19,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18331
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 2 x 1 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066740
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 2 x 1 mm² 18335 | orange (RAL 2003) | 6,6 | 18 | 19,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18335
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 2 x 1 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066788
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® RED 2 x 1 mm² 18334 | rot (RAL 3000) | 6,6 | 18 | 19,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18334
Artikelbezeichnung
UNIPUR® RED 2 x 1 mm²
Mantelfarbe
rot (RAL 3000)
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066771
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 3 G 1 mm² 18340 | blau (RAL 5015) | 7,0 | 18 | 29,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18340
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 3 G 1 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066818
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 3 G 1 mm² 18343 | gelb (RAL 1021) | 7,0 | 18 | 29,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18343
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 3 G 1 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066849
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 3 G 1 mm² 18347 | grau (RAL 7001) | 7,0 | 18 | 29,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18347
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 3 G 1 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066887
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 3 G 1 mm² 18341 | grün (RAL 6018) | 7,0 | 18 | 29,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18341
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 3 G 1 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066825
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 3 G 1 mm² 18345 | orange (RAL 2003) | 7,0 | 18 | 29,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18345
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 3 G 1 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066863
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® RED 3 G 1 mm² 18344 | rot (RAL 3000) | 7,0 | 18 | 29,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18344
Artikelbezeichnung
UNIPUR® RED 3 G 1 mm²
Mantelfarbe
rot (RAL 3000)
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066856
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 4 G 1 mm² 18353 | gelb (RAL 1021) | 7,9 | 18 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18353
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 4 G 1 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
7,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
87,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066924
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 4 G 1 mm² 18357 | grau (RAL 7001) | 7,9 | 18 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18357
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 4 G 1 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
7,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
87,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066962
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 4 G 1 mm² 18351 | grün (RAL 6018) | 7,9 | 18 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18351
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 4 G 1 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
7,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
87,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066900
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® BLUE 5 G 1 mm² 18360 | blau (RAL 5015) | 8,6 | 18 | 48,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18360
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BLUE 5 G 1 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066979
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® YELLOW 5 G 1 mm² 18363 | gelb (RAL 1021) | 8,6 | 18 | 48,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18363
Artikelbezeichnung
UNIPUR® YELLOW 5 G 1 mm²
Mantelfarbe
gelb (RAL 1021)
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892067006
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 5 G 1 mm² 18367 | grau (RAL 7001) | 8,6 | 18 | 48,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18367
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 5 G 1 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892067044
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREEN 5 G 1 mm² 18361 | grün (RAL 6018) | 8,6 | 18 | 48,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18361
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREEN 5 G 1 mm²
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066986
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® ORANGE 5 G 1 mm² 18365 | orange (RAL 2003) | 8,6 | 18 | 48,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18365
Artikelbezeichnung
UNIPUR® ORANGE 5 G 1 mm²
Mantelfarbe
orange (RAL 2003)
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892067020
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
UNIPUR® GREY 6 G 1 mm² 18377 | grau (RAL 7001) | 9,5 | 18 | 58,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
18377
Artikelbezeichnung
UNIPUR® GREY 6 G 1 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
131,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892067129
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||