TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103
Technische Daten TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103
Alle Artikel TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg/km | Gewicht ca. kg/km | Kupferbasis EUR/100 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 3 G 1,5 mm² 22689 | 9,4 | 72 | 200 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22689
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø ca. mm
9,4
Cu-Zahl kg/km
72
Gewicht ca. kg/km
200
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151705
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 1,5 mm² 22690 | 10,4 | 95 | 230 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22690
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø ca. mm
10,4
Cu-Zahl kg/km
95
Gewicht ca. kg/km
230
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151712
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 1,5 mm² 22691 | 11,2 | 117 | 258 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22691
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø ca. mm
11,2
Cu-Zahl kg/km
117
Gewicht ca. kg/km
258
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151729
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 7 G 1,5 mm² 22692 | 13,2 | 148 | 281 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22692
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 7 G 1,5 mm²
Außen-Ø ca. mm
13,2
Cu-Zahl kg/km
148
Gewicht ca. kg/km
281
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151736
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 3 G 2,5 mm² 22693 | 11,2 | 137 | 270 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22693
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø ca. mm
11,2
Cu-Zahl kg/km
137
Gewicht ca. kg/km
270
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151743
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 2,5 mm² 22694 | 12,5 | 150 | 300 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22694
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø ca. mm
12,5
Cu-Zahl kg/km
150
Gewicht ca. kg/km
300
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151750
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 2,5 mm² 22695 | 13,5 | 200 | 352 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22695
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø ca. mm
13,5
Cu-Zahl kg/km
200
Gewicht ca. kg/km
352
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151767
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 7 G 2,5 mm² 22696 | 16 | 230 | 473 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22696
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 7 G 2,5 mm²
Außen-Ø ca. mm
16
Cu-Zahl kg/km
230
Gewicht ca. kg/km
473
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151774
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 4 mm² 22697 | 14,2 | 235 | 485 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22697
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 4 mm²
Außen-Ø ca. mm
14,2
Cu-Zahl kg/km
235
Gewicht ca. kg/km
485
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151781
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 4 mm² 22698 | 15,4 | 321 | 567 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22698
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 4 mm²
Außen-Ø ca. mm
15,4
Cu-Zahl kg/km
321
Gewicht ca. kg/km
567
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151798
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 7 G 4 mm² 22699 | 18,2 | 352 | 603 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22699
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 7 G 4 mm²
Außen-Ø ca. mm
18,2
Cu-Zahl kg/km
352
Gewicht ca. kg/km
603
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151804
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 6 mm² 22700 | 15,2 | 320 | 633 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22700
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 6 mm²
Außen-Ø ca. mm
15,2
Cu-Zahl kg/km
320
Gewicht ca. kg/km
633
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151811
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 6 mm² 22701 | 16,8 | 439 | 679 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22701
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 6 mm²
Außen-Ø ca. mm
16,8
Cu-Zahl kg/km
439
Gewicht ca. kg/km
679
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151828
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 7 G 6 mm² 22702 | 20 | 501 | 771 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22702
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 7 G 6 mm²
Außen-Ø ca. mm
20
Cu-Zahl kg/km
501
Gewicht ca. kg/km
771
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151835
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 10 mm² 22703 | 19,5 | 533 | 860 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22703
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 10 mm²
Außen-Ø ca. mm
19,5
Cu-Zahl kg/km
533
Gewicht ca. kg/km
860
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151842
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 10 mm² 22704 | 21,6 | 711 | 1029 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22704
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 5 G 10 mm²
Außen-Ø ca. mm
21,6
Cu-Zahl kg/km
711
Gewicht ca. kg/km
1029
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151859
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 16 mm² 22705 | 23,1 | 789 | 1290 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22705
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 16 mm²
Außen-Ø ca. mm
23,1
Cu-Zahl kg/km
789
Gewicht ca. kg/km
1290
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151866
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 25 mm² 22706 | 27,1 | 1236 | 1862 | 150 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22706
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 orange 4 G 25 mm²
Außen-Ø ca. mm
27,1
Cu-Zahl kg/km
1236
Gewicht ca. kg/km
1862
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151873
Zolltarifnummer
85444995
|