TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J

  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • +90°C am Leiter / erhöhte Strombelastbarkeit
  • doppelt geschirmt
  • zur Verwendung im Freien
  • verbesserte EMV-Eigenschaften durch gedrittelten Schutzleiter
  • Bündelbrandtest nach DIN VDE 0482-332-3-24 / IEC 60332-3-24

Technische Daten

Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Kopplungswiderstand siehe Datenblatt
Mindestbiegeradius bewegt
<12 mm: 10x Außen-ø
12-20 mm: 15x Außen-ø
>20 mm: 20x Außen-ø
nicht bewegt
<12 mm: 5x Außen-ø
12-20 mm: 7,5x Außen-ø
>20 mm: 10x Außen-ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: VPE
  • Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb (gedrittelt)
  • Schutzleiter: GN-GE gedrittelt (3+3-adriger Aufbau)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Spezial-Polyolefin
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
  • zur Verwendung im Freien
  • halogenfrei
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • symmetrischer 3-PLUS-Aufbau (gedrittelter, gleichmäßig in den Zwickeln verseilter Schutzleiter) mit verbesserten EMV-Eigenschaften gegenüber 4-adriger Ausführung
  • optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
  • kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch VPE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung

Prüfungen

  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
  • Mindestquerschnitt von 0,75 mm² entspricht Anforderungen nach DIN EN 60204-1

Verwendung

  • Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PE isolierten Motoranschlussleitungen zulässig. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Werkzeugmaschinen. Handhabungsgeräte, für SIMOVERT-Antriebe in der Industrie für Pumpen, Lüfter, Transportbänder und Klimatechnikanlagen etc. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm² 24536 9,2 16 86,0 141,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm² 24537 10,8 14 144,0 213,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 4 + 3 G 0,75 mm² 24538 12,3 12 224,0 278,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 6 + 3 G 1 mm² 24539 14,0 10 298,0 377,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 10 + 3 G 1,5 mm² 24540 17,6 8 491,0 637,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 16 + 3 G 2,5 mm² 24541 20,4 6 723,0 932,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 25 + 3 G 4 mm² 24542 23,2 4 1138,0 1330,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 35 + 3 G 6 mm² 24543 26,1 2 1535,0 1730,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 50 + 3 G 10 mm² 24544 30,8 1 2208,0 2503,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 70 + 3 G 10 mm² 24545 34,2 2/0 2871,0 3164,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 95 + 3 G 16 mm² 24546 37,8 3/0 3953,0 4097,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 120 + 3 G 16 mm² 24583 42,6 4/0 4836,0 5062,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 150 + 3 G 25 mm² 24584 47,5 300 kcmil 5412,0 6128,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 185 + 3 G 35 mm² 24585 53,4 350 kcmil 6969,0 7847,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCH-J schwarz 3 x 240 + 3 G 42,5 mm² 24586 58,7 500 kcmil 8540,0 10065,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus