SUPERTRONIC®-C-PVC
- weitgehend ölbeständig
- EMV-Vorzugstype
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Technische Daten SUPERTRONIC®-C-PVC
PVC-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U 350 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Durchschlagspannung | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details SUPERTRONIC®-C-PVC
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
- adhäsionsarm
- schleppkettenfähig
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
- Überzeugend im Schleppketteneinsatz; geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel SUPERTRONIC®-C-PVC
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 2 x 0,14 mm² 49620 | 3,9 | 26 | 11,2 | 33,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49620
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 2 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,9
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
11,2
Gewicht kg/km (ca.)
33,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144219
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 3 x 0,14 mm² 49621 | 4,3 | 26 | 14,1 | 36,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49621
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 3 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
14,1
Gewicht kg/km (ca.)
36,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144226
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 4 x 0,14 mm² 49622 | 4,6 | 26 | 15,5 | 41,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49622
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 4 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,6
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
15,5
Gewicht kg/km (ca.)
41,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144233
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 5 x 0,14 mm² 49623 | 4,9 | 26 | 18,3 | 46,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49623
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 5 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,9
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
18,3
Gewicht kg/km (ca.)
46,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144240
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 7 x 0,14 mm² 49624 | 5,7 | 26 | 27,6 | 70,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49624
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 7 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,7
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
27,6
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144257
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 10 x 0,14 mm² 49625 | 6,6 | 26 | 39,3 | 88,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49625
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 10 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
39,3
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144264
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 12 x 0,14 mm² 49626 | 6,6 | 26 | 41,1 | 97,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49626
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 12 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
41,1
Gewicht kg/km (ca.)
97,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144271
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 14 x 0,14 mm² 49627 | 7,1 | 26 | 45,3 | 105,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49627
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 14 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,1
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
45,3
Gewicht kg/km (ca.)
105,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144288
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 18 x 0,14 mm² 49628 | 7,7 | 26 | 54,1 | 122,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49628
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 18 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,7
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
54,1
Gewicht kg/km (ca.)
122,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144295
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 24 x 0,14 mm² 49629 | 8,9 | 26 | 66,3 | 156,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49629
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 24 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
66,3
Gewicht kg/km (ca.)
156,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144301
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 25 x 0,14 mm² 49630 | 9,5 | 26 | 68,4 | 162,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49630
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 25 x 0,14 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
26
Cu-Zahl kg/km
68,4
Gewicht kg/km (ca.)
162,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144318
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 2 x 0,25 mm² 49631 | 4,6 | 24 | 14,9 | 39,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49631
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 2 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,6
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
14,9
Gewicht kg/km (ca.)
39,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144325
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 3 x 0,25 mm² 49632 | 4,8 | 24 | 18,8 | 45,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49632
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 3 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,8
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
18,8
Gewicht kg/km (ca.)
45,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144332
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 4 x 0,25 mm² 49633 | 5,2 | 24 | 21,3 | 52,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49633
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 4 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,2
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
21,3
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144349
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 5 x 0,25 mm² 49634 | 5,8 | 24 | 31,0 | 70,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49634
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 5 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
31,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144356
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 7 x 0,25 mm² 49635 | 6,6 | 24 | 39,6 | 88,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49635
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 7 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
39,6
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144363
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 10 x 0,25 mm² 49636 | 7,8 | 24 | 53,9 | 114,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49636
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 10 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
53,9
Gewicht kg/km (ca.)
114,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144370
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 12 x 0,25 mm² 49637 | 7,8 | 24 | 59,1 | 128,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49637
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 12 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
59,1
Gewicht kg/km (ca.)
128,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144387
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 14 x 0,25 mm² 49638 | 8,4 | 24 | 64,2 | 140,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49638
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 14 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,4
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
64,2
Gewicht kg/km (ca.)
140,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144394
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 18 x 0,25 mm² 49639 | 9,2 | 24 | 78,4 | 166,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49639
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 18 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
78,4
Gewicht kg/km (ca.)
166,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144400
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 24 x 0,25 mm² 49640 | 10,8 | 24 | 89,9 | 210,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49640
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 24 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,8
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
89,9
Gewicht kg/km (ca.)
210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144417
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 25 x 0,25 mm² 49641 | 11,2 | 24 | 101,0 | 220,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49641
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 25 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,2
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
101,0
Gewicht kg/km (ca.)
220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144424
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 2 x 0,34 mm² 49642 | 5,0 | 22 | 16,1 | 46,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49642
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 2 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,0
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
16,1
Gewicht kg/km (ca.)
46,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144431
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 3 x 0,34 mm² 49643 | 5,3 | 22 | 28,7 | 62,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49643
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 3 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,3
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
28,7
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144448
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 4 x 0,34 mm² 49644 | 5,9 | 22 | 35,7 | 80,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49644
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 4 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,9
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
35,7
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144455
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 5 x 0,34 mm² 49645 | 6,3 | 22 | 39,1 | 88,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49645
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 5 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
39,1
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144462
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 7 x 0,34 mm² 49646 | 7,5 | 22 | 52,7 | 116,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49646
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 7 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
52,7
Gewicht kg/km (ca.)
116,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144479
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 10 x 0,34 mm² 49647 | 8,9 | 22 | 67,4 | 156,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49647
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 10 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
67,4
Gewicht kg/km (ca.)
156,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144486
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 12 x 0,34 mm² 49648 | 8,9 | 22 | 76,4 | 167,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49648
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 12 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
76,4
Gewicht kg/km (ca.)
167,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144493
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 14 x 0,34 mm² 49649 | 9,5 | 22 | 85,3 | 195,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49649
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 14 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
85,3
Gewicht kg/km (ca.)
195,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144509
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 18 x 0,34 mm² 49650 | 10,4 | 22 | 99,7 | 225,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49650
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 18 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,4
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
99,7
Gewicht kg/km (ca.)
225,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144516
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 24 x 0,34 mm² 49651 | 12,2 | 22 | 147,1 | 312,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49651
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 24 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
147,1
Gewicht kg/km (ca.)
312,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144523
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 25 x 0,34 mm² 49652 | 12,7 | 22 | 155,0 | 325,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
49652
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 25 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,7
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
155,0
Gewicht kg/km (ca.)
325,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892144530
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads SUPERTRONIC®-C-PVC
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte