SUPERTRONIC®-310-PVC

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
Ab 126,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PVC-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Durchschlagspannung 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 5x Außen-Ø
nicht bewegt 3x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation: Spezial-PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.183 (semirigid)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung über jeder Verseillage
  • Außenmantel: ölbeständiges Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5), UL-Std. 1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl
  • adhäsionsarm
  • schleppkettenfähig
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
  • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • zum Einsatz in Energieführungssystemen:
  • 1) die Montageanweisung ist zu beachten
  • 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
  • 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen

Verwendung

  • Als hochflexible PVC-Schleppkettenleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbau speziell für USA und Kanada.

Alle Artikel SUPERTRONIC®-310-PVC

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 2 x 0,14 mm² 49885 3,7 26 2,8 24,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 3 x 0,14 mm² 49886 3,9 26 4,1 26,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 4 x 0,14 mm² 49887 4,1 26 5,6 31,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 5 x 0,14 mm² 49888 4,5 26 7,0 36,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 7 x 0,14 mm² 49889 5,1 26 9,8 50,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 10 x 0,14 mm² 49890 5,8 26 14,0 65,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 12 x 0,14 mm² 49891 6,0 26 16,8 72,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 14 x 0,14 mm² 49892 6,2 26 19,6 78,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 18 x 0,14 mm² 49893 6,9 26 25,2 91,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 25 x 0,14 mm² 49895 8,3 26 35,0 125,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 2 x 0,25 mm² 49896 4,0 24 5,0 29,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 3 x 0,25 mm² 49897 4,2 24 7,5 34,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 4 x 0,25 mm² 49898 4,5 24 10,0 40,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 5 x 0,25 mm² 49899 4,9 24 12,5 51,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 7 x 0,25 mm² 49900 5,6 24 17,5 65,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 10 x 0,25 mm² 49901 6,4 24 25,0 85,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 12 x 0,25 mm² 49902 6,6 24 30,1 97,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 18 x 0,25 mm² 49904 7,6 24 45,0 132,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 25 x 0,25 mm² 49906 9,4 24 62,5 178,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 2 x 0,34 mm² 49907 4,2 22 6,8 34,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 3 x 0,34 mm² 49908 4,4 22 10,2 43,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 4 x 0,34 mm² 49909 4,8 22 13,6 58,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 5 x 0,34 mm² 49910 5,1 22 17,0 65,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 7 x 0,34 mm² 49911 5,9 22 23,8 85,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 10 x 0,34 mm² 49912 6,8 22 34,0 117,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 12 x 0,34 mm² 49913 7,0 22 40,8 134,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 14 x 0,34 mm² 49914 7,4 22 47,6 152,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 18 x 0,34 mm² 49915 8,1 22 61,2 184,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 25 x 0,34 mm² 49917 10,0 22 85,0 252,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus