SiHF UL/CSA

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
  • Silikonleitung
  • erhöhte Temperaturbeständigkeit
  • verzinnte Litze
Ab 237,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

Silikon-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C
UL (AWM) -50°C bis +150°C
Nennspannung VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Durchschlagspannung 5000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Silikon
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
  • 2 - 5 adrig: farbig
  • 6 - 41 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: Silikon
  • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
  • halogenfrei
  • hoher Flammpunkt
  • hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
  • kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon

Verwendung

  • UL- und CSA-approbierte Silikon-Schlauchleitung. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. Silikon-Leitungen sind halogenfrei und eignen sich besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Solarien und Saunaanlagen, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art haben sich Silikon-Leitungen bestens bewährt. Wegen der elastischen Eigenschaften der Aderisolation werden sie als bewegliche Anschlussleitungen eingesetzt.

Alle Artikel SiHF UL/CSA

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Aderkennzeichnung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 0,5 mm² 23214 7,4 20 10,8 73,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 3 G 0,5 mm² 23215 7,8 20 16,1 82,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 0,5 mm² 23216 8,5 20 21,5 98,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 5 G 0,5 mm² 23217 9,2 20 26,9 120,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 6 G 0,5 mm² 23218 9,9 20 32,3 131,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm² 23219 9,9 20 37,6 140,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 8 G 0,5 mm² 23220 10,7 20 43,0 183,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 10 G 0,5 mm² 23221 11,9 20 53,8 201,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 12 G 0,5 mm² 23222 13,2 20 64,5 241,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 18 G 0,5 mm² 23224 15,3 20 96,8 311,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 1 mm² 23226 8,2 18 19,2 88,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 3 G 1 mm² 23227 8,6 18 28,8 111,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 1 mm² 23228 9,4 18 38,4 130,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 5 G 1 mm² 23229 10,3 18 48,0 161,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 6 G 1 mm² 23230 11,1 18 57,6 182,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 7 G 1 mm² 23231 11,1 18 67,2 198,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 8 G 1 mm² 23232 12,0 18 76,8 251,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 9 G 1 mm² 24010 13,0 18 86,4 277,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 10 G 1 mm² 23233 13,4 18 96,0 304,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 12 G 1 mm² 23234 14,9 18 115,2 343,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 16 G 1 mm² 23235 16,4 18 153,6 441,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 18 G 1 mm² 23236 17,3 18 172,8 492,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 25 G 1 mm² 23237 21,1 18 240,0 617,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 1,5 mm² 23238 8,8 16 28,8 117,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 3 G 1,5 mm² 23239 9,3 16 43,2 131,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 1,5 mm² 23240 10,1 16 57,6 166,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 5 G 1,5 mm² 23241 11,1 16 72,0 198,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 6 G 1,5 mm² 23242 12,0 16 86,4 240,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 7 G 1,5 mm² 23243 12,0 16 100,8 261,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 8 G 1,5 mm² 23244 13,0 16 115,2 298,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 10 G 1,5 mm² 23245 15,0 16 144,0 359,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 12 G 1,5 mm² 23246 16,1 16 172,8 431,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 14 G 1,5 mm² 23247 16,9 16 201,6 520,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 16 G 1,5 mm² 23248 17,8 16 230,4 569,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 18 G 1,5 mm² 23249 18,8 16 259,2 652,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 20 G 1,5 mm² 23250 19,8 16 288,0 724,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 25 G 1,5 mm² 23251 22,9 16 360,0 925,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 41 G 1,5 mm² 23252 29,2 16 590,4 1440,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 2,5 mm² 23253 9,6 14 48,0 141,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 3 G 2,5 mm² 23254 10,2 14 72,0 174,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 2,5 mm² 23255 11,1 14 96,0 217,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 5 G 2,5 mm² 23256 12,2 14 120,0 271,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 6 G 2,5 mm² 23257 13,2 14 144,0 314,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 7 G 2,5 mm² 23258 13,2 14 168,0 331,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 10 G 2,5 mm² 23260 16,5 14 240,0 495,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 12 G 2,5 mm² 23261 16,5 14 288,0 554,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 16 G 2,5 mm² 23262 20,1 14 384,0 725,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 25 G 2,5 mm² 23264 25,4 14 600,0 1108,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 4 mm² 23265 10,8 12 76,8 190,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 3 G 4 mm² 23266 11,5 12 115,2 241,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 4 mm² 23267 12,6 12 153,6 304,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 5 G 4 mm² 23268 14,2 12 192,0 384,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 7 G 4 mm² 23269 15,4 12 268,8 527,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 6 mm² 23270 14,0 10 115,2 284,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 3 G 6 mm² 23271 14,9 10 172,8 392,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 6 mm² 23272 16,4 10 230,4 492,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 5 G 6 mm² 23273 18,0 10 288,0 610,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 7 G 6 mm² 23274 19,6 10 403,2 681,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 10 mm² 23275 18,4 8 192,0 405,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 3 G 10 mm² 23276 20,1 8 288,0 620,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 10 mm² 23277 22,0 8 384,0 741,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 5 G 10 mm² 23278 24,4 8 480,0 914,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 7 G 10 mm² 23279 26,6 8 672,0 1164,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 16 mm² 23280 20,4 6 307,2 441,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 3 G 16 mm² 23281 21,8 6 460,8 501,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 16 mm² 23282 23,9 6 614,4 623,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 5 G 16 mm² 23283 26,8 6 768,0 971,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 7 G 16 mm² 23284 29,4 6 1075,3 1690,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 25 mm² 23285 23,2 4 480,0 711,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 25 mm² 23287 28,3 4 960,0 1524,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 2 x 35 mm² 23288 25,4 2 672,0 1140,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 3 G 35 mm² 23289 27,5 2 1008,0 1523,0 zum Artikel
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 35 mm² 23290 31,0 2 1344,0 2217,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus