Austria
Denmark
Germany
India
Indonesia
Ireland
Malaysia
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates
United Kingdom
Vietnam
DE
EN
Wie können wir Ihnen helfen?
Wir sind persönlich für Sie da!
Finden Sie jetzt Ihren Ansprechpartner.
Bitte geben Sie eine gültige 5-stellige Postleitzahl an.
Unsere Kabelexperten sind von Montag bis Freitag, 7:30 bis 17:00 für Sie erreichbar.
Rufen Sie uns an!
Schreiben Sie uns!
Kontaktformular
FAQ
Metallnotierung
Metall
Kurs
Kupfer*
958,31 EUR / 100kg
Kupfer (MK)
1.075,14 EUR / 100kg
MS58
847,00 EUR / 100kg
Al
349,62 EUR / 100kg
Ni
1.976,58 EUR / 100kg
Ag
975,50 EUR / 1.000g
Gold
70.050,00 EUR / 1.000g
Stand: 2024-04-22
Ihre Metallnotierung
* Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmelden
Produkte
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Marine und Offshore
Tontechnik
Lichttechnik
Videotechnik
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
Produktfinder
Solarflex-Programm
Unternehmen
Startseite
|
Online-Shop
|
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
|
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
|
Konfektionen für Bussysteme
Konfektionen für Bussysteme
Produkte
(2)
Artikel
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
25654
Steuer- und Anschlussleitungen
9805
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
3520
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
2245
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
3643
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
360
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
441
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
93
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
1530
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
968
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
2841
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
7789
Datenleitungen
1907
halogenfreie Datenleitungen
231
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
990
schleppkettenfähige Datenleitungen
435
Instrumentation- und Rechnerkabel
4926
Industrieelektronikkabel
46
Ausgleichs- und Sensorleitungen
423
Flachbandleitungen
90
Koaxialkabel
42
Industrial Ethernet- und Busleitungen
156
Industrial Ethernet
44
PROFInet
51
Profibus
48
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
13
sonstige Busleitungen
21
Lichtwellenleiter - Industrie
26
LWL - Industriekabel GOF
6
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
12
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
4
temperaturbeständige Leitungen
2793
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
331
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
360
FEP-Leitungen (-100°C bis +205°C)
113
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
144
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
567
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
806
FEP-Einzeladern (-100°C bis +205°C)
137
PTFE-Einzeladern (-190°C bis +260°C)
182
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
145
Einzeladern und Aderleitungen
6779
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
3051
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
296
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
806
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
249
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
1736
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
1573
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
2239
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
131
Fahrzeugleitungen
712
Solarleitungen
68
Erdungsseile
42
Motor-, Servo- und Geberleitungen
548
TOPFLEX®-Motorleitungen
330
TOPSERV®-Servoleitungen
170
TOPGEBER®-Geberleitungen
48
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
2732
schleppkettenfähige Leitungen
2384
torsionsfähige Leitungen
116
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
122
Flachleitungen
108
Aufzugsleitungen
113
Leitungen nach internationalen Normen
18458
UL/CSA - Nordamerika
7551
HAR - Europa
3656
VDE - Deutschland
679
EAC - Russland
14276
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
2256
Installationsleitungen
110
PVC-Installationsleitungen
71
halogenfreie Installationsleitungen
39
Fernmelde- und Brandmeldekabel
238
Fernmelde-Außenkabel
68
Fernmelde-Innenkabel
105
Brandmeldekabel
65
Energie- und Starkstromkabel
1553
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
944
halogenfreie Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
236
Sicherheitskabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
257
Brandmeldekabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
46
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
342
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
251
LWL - Innenkabel
79
LWL - Universalkabel
68
LWL - Außenkabel
73
LWL - Luftkabel
22
LWL - Mobilkabel
9
Busleitungen - Gebäudetechnik
8
EIB / E-Bus / KNX
8
Busleitungen für Patientenrufsysteme
2
Netzwerkkabel
35
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
9
LAN-Kabel Kat. 6
7
LAN-Kabel Kat. 6A
4
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
7
LAN-Kabel Kat. 7A
4
Lösungen für erneuerbare Energien
1927
Solar und Photovoltaik
1899
Stringleitungen für Photovoltaikanlagen (DC)
71
Solarsteckverbinder
22
Zubehör für Photovoltaikanlagen
419
Werkzeuge für Photovoltaikanlagen
3
Energiekabel für Photovoltaikanlagen (AC)
1015
Mittelspannungskabel zur Netzeinspeisung (MS)
228
Kommunikationsleitungen und Stecker für Photovoltaikanlagen
145
Windkraft
28
Windkraft - Aluminium
28
Lösungen für Transport und Verkehr
2784
Automobil und Nutzfahrzeuge
760
Ladekabel
48
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
1949
RADOX ®-Leitungen
1705
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
244
Marine und Offshore
75
Medien- und Veranstaltungstechnik
122
Tontechnik
66
Mikrofonkabel
7
Lautsprecherkabel
43
Audiokabel
14
Instrumentenkabel
2
Lichttechnik
17
DMX-Kabel
10
Lastkabel
7
Videotechnik
42
Koaxialkabel
42
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
839
Spiralkabel
354
PVC-Spiralkabel
69
PUR-Spiralkabel
285
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
485
Konfektionen für Netzwerke
121
Konfektionen für Industrial Ethernet
245
Konfektionen für Lichtwellenleiter
107
Konfektionen für Bussysteme
12
Kabelverschraubungen
2751
Kunststoffverschraubungen
1474
Standard-Kunststoffverschraubungen
673
Zubehör für Kunststoffverschraubungen
663
Ex-Kunststoffverschraubungen
83
gewindelose Kunststoffverschraubungen
50
Messingverschraubungen
1433
Standard-Messingverschraubungen
633
EMV-Messingverschraubungen
105
Zubehör für Messingverschraubungen
695
Edelstahlverschraubungen
168
Zubehör für Edelstahlverschraubungen
80
Standard-Edelstahlverschraubungen
72
Hygiene-Edelstahlverschraubungen
11
Steckverbinder und Anschlusstechnik
177
Kupferanschlusstechnik - Office
29
Modularsystem RJ45
16
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
4
Zubehör RJ45
5
Kupferanschlusstechnik - Industrie
36
Steckverbinder RJ45
11
Steckverbinder M12
10
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
15
LWL-Anschlusstechnik - Office
74
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
8
Steckerverbinder und Kupplungen
17
Spleißboxen und Zubehör
49
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
30
Steckerverbinder
17
Patch-Panels
13
Kabelzubehör und Werkzeuge
3998
Kabelschutz
1624
Wellschläuche
144
teilbare Wellschläuche
14
Isolierschläuche
219
Schrumpfschläuche
304
Geflechtschläuche
36
hochflexible Schutzschläuche
129
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
79
Schlauchverschraubungen
535
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
20
Zubehör für Kabelschutzschläuche
117
Hochtemperaturschutz
27
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
155
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
10
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
66
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
8
Endverschlüsse zum Schrumpfen
48
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
23
Binden, Bündeln und Befestigen
195
Kabelbinder
159
Kunststoffwendel
10
Klettverschlussbinder
6
Befestigungssockel
20
Kennzeichnen und Markieren
876
Kabelmarkierer
17
Kennzeichnungsringe
859
Aderendhülsen
188
isolierte Aderendhülsen
152
unisolierte Aderendhülsen
36
Aderendhülsen für zwei Litzen
31
Kabelschuhe
756
Quetschkabelschuhe
173
Rohrkabelschuhe
311
Presskabelschuhe
178
Pressverbinder
70
Stoßverbinder
20
Schirmanschlussverbinder
4
Werkzeuge
169
Abmanteln
24
Pressen
57
Montage von Kabelverschraubungen
25
Verarbeitung von Kabelbindern
3
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
30
Trommelabwickler
13
Kabelscheren
8
Messgeräte
8
12 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Relevanz
Bestseller
Name aufsteigend
Name absteigend
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Gitter
Liste
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 180° violett 0,3m
Art.-Nr. 800812
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
17,00 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 180° violett 10m
Art.-Nr. 800817
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
45,60 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 180° violett 1m
Art.-Nr. 800813
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
19,05 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 180° violett 2m
Art.-Nr. 800814
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
22,00 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 180° violett 3m
Art.-Nr. 800815
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
24,95 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 180° violett 5m
Art.-Nr. 800816
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
30,85 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 90° violett 0,3m
Art.-Nr. 800818
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
19,60 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 90° violett 10m
Art.-Nr. 800823
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
48,25 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 90° violett 1m
Art.-Nr. 800819
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
21,70 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 90° violett 2m
Art.-Nr. 800820
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
24,65 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 90° violett 3m
Art.-Nr. 800821
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
27,60 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Profibus M12-B 90° violett 5m
Art.-Nr. 800822
Kopieren
Kopiert
Kopieren fehlgeschlagen
33,50 €
/ 1 Stück
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Artikel
Artikel kaufen
Info Circle
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus
YouTube
Sync
Visible
Invisible